致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress解决方案, 主干网, 电信机房, 主配电室, 数据中心
重量
11.980磅
总高度
6.860英寸
总宽度
19.000英寸
深度
17.570英寸
最大容量
有12个ECX适配器框或盒
工作温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
随附零件
管理夹(16X);内部应力消除器(2X);中间应力消除器(2X);标签卡(2X);空白框架(12X);门锁开启盖(2X)。硬件套件包含。外部应力消除装置(2X);线缆扎带4在(12X);线缆扎带7。1/2中(4X);魔术贴线缆扎带8"中(8X);#12-24机用螺钉Phillips (4X);#10-32机用螺钉Phillips (4X
包装
单独纸板箱包装。
备注
欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。安装指南:PX106481。
更新和修订
修订编号:0.203 修订日期:2025年02月12日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。