致电我们: 800.Belden1
选择您的位置
请注意,产品供应情况因地区而异。
Belden平台
适合应用
IBDN系统4800,3600,2400,1200,10GX
高度
15.175英寸
宽度
8.11英寸
深度
9.244英寸
包装
单独纸板箱包装。
重量
5.4磅
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
UL等级
UL1863
环境空间
室内
欧盟指令2002/95/EC(RoHS)
是
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件
随附零件
2个螺钉#8-32; 8条魔术贴线缆扎带;1份安装指南;1个金属环;1个柱塞
备注
请参考安装指南PX106710(英文)或访问我们的网站http://www.belden.com
更新和修订
修订编号:0.231 修订日期:2024年11月19日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。