REVConnect WM线缆敷设模块

RVUCADM-REVConnect壁挂式线缆敷设模块

...
REVConnect壁挂式线缆管理模块旨在与REVConnect壁挂式套件共同使用。

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

IBDN系统4800,3600,2400,1200,10GX

物理特性(总体)

高度

15.25英寸

宽度

8.11英寸

深度

7.28英寸

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.9磅

连接器
材料
描述 材料 颜色
模块 黑色
温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准

UL等级

UL1863

适用环境和其他计划

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

阻燃性,LS0H,毒性测试

安全认证

c(UL)us认证

相关零件编号

相关零件

REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件

随附零件

2木螺钉;3魔术贴线缆扎带;1安装指南

产品说明

备注

请参考安装指南PX106709(英文)或访问我们的网站http://www.belden.com

历史

更新和修订

修订编号:0.230 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 UPC
RVUCADM 黑色 611589237949

资源
产品目录