REVConnect WM耦合器套件96P

RVAXCTK96CBK-REVConnect壁挂式端接套件, 96端口, 耦合器

...
这款耦合器用REVConnect壁装式端接套件有96个端口(包括100个核心)
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

10GX系统

物理特性(总体)

高度

15.281英寸

宽度

7.638英寸

深度

11.120英寸

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

7.5磅

连接器
材料
描述 材料 颜色
扇形条 Lexan聚碳酸酯 黑色
安装架 黑色
模块 塑料 黑色
构造和尺寸

最大容量

96端口(包含6个16端口REVConnect连接器模块)

电气特性

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 m-Ohm

温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

机械特性

工具兼容性

REVConnect端接工具(p/n RVUTT01)

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

端接接口
端接 连接 耐久性
前端 对插连接 750次循环
后部 对插连接 20次循环
标准

UL等级

UL1863

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W)

适用环境和其他计划

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

阻燃性,LS0H,毒性测试

安全认证

c(UL)us认证

静压室/非静压室
对插连接
频率(MHz) 最大插入损耗TIA* (dB) 最大插入损耗Belden** (dB) 最小NEXT TIA* (dB) 最小NEXT Belden** (dB) 最小FEXT TIA* (dB) 最小FEXT Belden** (dB) 最小回波损耗TIA* (dB) 最小PSANEXT TIA* (dB) 最小PSANEXT Belden** (dB) 最小PSAACRF TIA* (dB) 最小PSAACRF Belden** (dB) 最小平衡TCL TIA* (dB) 最小平衡TCL Belden** (dB)
1.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 75.000 dB 80.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
4.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 71.100 dB 75.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
8.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 65.000 dB 69.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
10.000 .100 dB .050 dB 74.000 dB 77.000 dB 63.100 dB 67.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
16.000 .100 dB .060 dB 69.900 dB 72.900 dB 59.000 dB 63.300 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
20.000 .100 dB .070 dB 68.000 dB 71.000 dB 57.100 dB 61.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
25.000 .100 dB .080 dB 66.000 dB 69.000 dB 55.100 dB 59.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
31.250 .110 dB .090 dB 64.100 dB 67.100 dB 53.200 dB 57.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 38.100 dB 45.000 dB
62.500 .160 dB .140 dB 58.100 dB 61.100 dB 47.200 dB 51.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 32.100 dB 39.100 dB
100.000 .200 dB .180 dB 54.000 dB 57.000 dB 43.100 dB 47.100 dB 28.00 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 28.000 dB 35.000 dB
200.000 .280 dB .260 dB 48.000 dB 51.000 dB 37.100 dB 41.100 dB 22.000 dB 64.500 dB 66.00 dB 61.000 dB 66.000 dB 22.000 dB 29.000 dB
250.000 .320 dB .300 dB 46.000 dB 49.000 dB 35.100 dB 39.100 dB 20.000 dB 62.500 dB 64.00 dB 59.000 dB 64.000 dB 20.000 dB 27.000 dB
300.000 .350 dB .330 dB 42.900 dB 46.700 dB 33.600 dB 37.600 dB 18.500 dB 61.000 dB 62.500 dB 57.500 dB 62.500 dB 18.500 dB 25.500 dB
400.000 .400 dB .380 dB 37.900 dB 42.900 dB 31.100 dB 35.100 dB 16.000 dB 58.500 dB 60.000 dB 55.000 dB 60.000 dB 16.000 dB 23.000 dB
500.000 .450 dB .430 dB 34.000 dB 40.000 dB 29.100 dB 33.100 dB 14.000 dB 56.500 dB 58.000 dB 53.000 dB 58.000 dB 14.000 dB 21.000 dB
625.000 .480 dB 37.100 dB 31.200 dB 56.100 dB 56.100 dB 19.100 dB

对插连接脚注1

* TIA/EIA-568-C.2 6A类标准。

对插连接脚注2

** 使用REVConnect芯的10GX对插连接最坏情况下的性能

相关零件编号

相关零件

REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件

随附零件

6件RevConnect壁装式端接套件,耦合器,96个端口;100个核心;2个木螺钉;6根Velcro线缆扎带;1份安装指南

产品说明

备注

请参考安装指南PX106708(英文)或访问我们的网站http://www.belden.com

历史

更新和修订

修订编号:0.233 修订日期:2024年11月19日

零件编号
货号 颜色 UPC
RVAXCTK96CBK 黑色 611589237925

资源
产品目录