REVConnect壁挂式系统(空)

RVUXCMT96E-REVConnect壁挂式连接器安装, 96端口(空)

...
REVConnect壁挂式连接器安装架,用于96端口,无负载

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

IBDN系统4800,3600,2400,1200,10GX

物理特性(总体)

高度

15.281英寸

宽度

7.638英寸

深度

11.12英寸

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

6磅

连接器
材料
描述 材料 颜色
扇形条 Lexan聚碳酸酯 黑色
安装架 黑色
构造和尺寸

最大容量

96端口(6个16端口REVConnect连接器模块,分别订购)

温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准

UL等级

UL1863

适用环境和其他计划

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

阻燃性,LS0H,毒性测试

安全认证

c(UL)us认证

相关零件编号

相关零件

REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件

随附零件

2个木螺钉;6条魔术贴线缆扎带;1份安装指南

产品说明

备注

请参考安装指南PX106708(英文)或访问我们的网站http://www.belden.com

历史

更新和修订

修订编号:0.231 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 UPC
RVUXCMT96E 黑色 611589237918

资源
产品目录