...

用于工业以太网的数字I/O模块

LioN-X数字I/O模块和LioN-Power数字I/O模块产品系列提供高度可定制的性能,为领先的工业以太网协议提供与现场总线无关的自动化功能。LioN-X数字I/O模块为工业物联网(IIoT)和工业4.0连接提供了经济高效的多功能选择,可成为您的工业自动化解决方案的助力。LioN-X数字I/O模块支持五种最主要的以太网协议,包括PROFINET、以太网/IP和EtherCAT。

特点与优势

  • 灵活性和可靠性:可在任何工业应用中提供出色性能。
  • 高系统可用性:稳健设计带来运行可靠性。
  • 无缝集成:通用通道提供数字输入或数字输出,无需任何配置。
  • 抗冲击和抗振动:模块能够在恶劣环境中正常工作,从而提供卓越的电气性能。
LioN-X数字I/O模块多协议(PROFINET、以太网/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link),带M12电源连接 
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
多协议 60mm 16DI 2 x M12, L码 产品详情
多协议 60mm 8DI/8DO,带电流绝缘 2 x M12, L码 产品详情
多协议 60mm 8DI/8DO,无电流绝缘 2 x M12, L码产品详情
多协议 60mm 16DIO 2 x M12, L码 产品详情
LION-POWER数字I/O模块多协议(profinet、以太网/ip、ethercat),带M12电源连接
总线协议宽度 I/O PWR连接技术数据
多协议 60mm 16DI 2 x M12, L码产品详情
多协议 60mm 16DO2 x M12, L码产品详情
多协议 60mm 8DI 8DO2 x M12, L码产品详情
多协议 60mm 16DIO2 x M12, L码产品详情
LION-POWER数字I/O模块以太网,带m12电源连接
总线协议 宽度I/O PWR连接 技术数据
EtherNet/IP 60mm 16DI 2 x M12, L码产品详情
EtherNet/IP 60mm 16DO2 x M12, L码产品详情
EtherNet/IP 60mm 8DI 8DO2 x M12, L码产品详情
EtherNet/IP 60mm 16DIO2 x M12, L码产品详情
LION-POWER数字I/O模块profinet,带m12电源连接
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
PROFINET 60mm 16DI 2 x M12, L码产品详情
PROFINET60mm16DO2 x M12, L码产品详情
PROFINET 60mm 8DI 8DO2 x M12, L码产品详情
PROFINET 60mm 16DIO2 x M12, L码产品详情
LION-POWER数字I/O模块多协议(profinet、以太网/IP、Ethercat),带7/8"电源连接
 总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
多协议 60mm 16DI 2 x 7/8",5极产品详情
多协议 60mm 16DO2 x 7/8",5极产品详情
多协议60mm 8DI 8DO2 x 7/8",5极产品详情
多协议 60mm 16DIO2 x 7/8",5极产品详情
LION-POWER数字I/O模块以太网/ip,带7/8"电源连接
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
EtherNet/IP 60mm 16DI 2 x 7/8",5极产品详情
EtherNet/IP 60mm16DO2 x 7/8",5极产品详情
EtherNet/IP60mm 8DI 8DO2 x 7/8",5极产品详情
EtherNet/IP60mm 16DIO2 x 7/8",5极产品详情
LION-POWER数字I/O模块profinet,带7/8"电源连接
总线协议宽度I/OPWR连接技术数据
PROFINET60mm16DI2 x 7/8",5极产品详情
PROFINET60mm16DO2 x 7/8",5极产品详情
PROFINET60mm8DI 8DO2 x 7/8",5极产品详情
PROFINET60mm16DIO2 x 7/8",5极产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品