Golf Channel提供由Belden支持的高清体验
Golf Channel总部位于佛罗里达州奥兰多,为全球80多个国家/地区的超过8000万观众提供娱乐。这家广播公司拥有四个演播室,是PGA巡回赛、LPGA巡回赛、欧洲巡回赛、WEB.com巡回赛、PGA巡回赛冠军赛、NCAA全国锦标赛和其他几项全球高尔夫巡回赛和赛事的主要播放地。
项目要求
Golf Channel一直依赖Belden线缆的多种应用,使用1694A、1855A和1505A同轴线缆以及CAT 5e 1700A线缆。该公司再次求助于Belden,以解决独特的传输需求。新的4K超高清媒体线缆处于性能测试的最后阶段,Belden团队推荐这种微直径线缆来满足需求和预算。
解决方案
29根300英尺加4K超高清媒体电缆将显示处理器连接到演播室显示器。在此特定电缆上使用HDBaseT有助于以零信号损失传输4K信号。
为减少安装时间和成本,4K超高清媒体线缆 (2183P) 使用Belden的REVConnect连接系统端接。通过这种快速简单的端接过程,安装人员将媒体和类别线缆端接到与 8个RJ45模块(包括插孔和插头)兼容的单芯上。REVConnect改进了线缆应力消除和可靠连接,减少了引脚从连接器中拔出的可能性。
这个项目是第一个使用4K UHD媒体线缆和REVConnect的安装。实施经过测试,第一次就完美运行。Belden解决方案在提供所需的演播室技术的同时控制了项目成本。在这种应用中,全光纤传输是可行的,但光纤、安装和辅助硬件的成本会远远超过预算。
结果 - 成本节约、质量、灵活性
演播室现在可以灵活地在电缆上部署任何类型的端头,并根据需要将它们换掉。通过更换端头和增加配套的连接器,线缆可以很容易地延长。还实现了额外的创造性和灵活性,能够为各种不同的目的呈现不同的图像,并轻松地将视频片段放入播放服务器中。
不仅图像质量大幅提高,演播室现在还拥有向观众播放4K演播室节目的基础设施。