FD4D006P9

室内/户外静压室OM4配线6光纤

FD4D006P9
FX室内/户外OM4紧套式配线6光纤OFNP非单元化黑色护套

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

建筑主干网

光纤规格

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

缓冲直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

线缆结构

缆芯隔水材料

隔水芳纶纱

外部护套规格

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.190 in(4.8 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

1

光学特性
波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1100 m 550 m
10千兆以太网性能 550 m --
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 3500 MHz.km 500 MHz.km
机械特性

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

660 N(150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N(45 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

15 lb/kft (22 kg/km)

温度范围

安装温度范围

0°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准与合规性

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

可持续发展

可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

OFNP, FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ICEA合规性

S-104-696

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

历史

更新和修订

修订编号:0.178 修订日期:2022年12月19日

零件编号
货号 颜色 收起类型 UPC
FD4D006P9 黑色 线盘 612825385097