OS2
光纤芯直径
8.2/125 µm
缓冲材料
PVC - 聚氯乙烯
光纤数
12
缓冲直径
900 µm
光纤颜色代码
TIA-598-D
缆芯隔水材料
隔水芳纶纱
加强构件
材料
标称直径
0.230 in(5.8 mm)
颜色
黑色
撕裂绳数量
1
铠装类型和材料
AIA - 铝联锁铠装
护套材料
0.480 in(12.2 mm)
安装时最小弯曲半径
20 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
660 N(150 lbf)
操作时最大抗拉强度
200 N(45 lbf)
抗压性
440 N/cm
线缆毛重
108 lb/kft (161 kg/km)
安装温度范围
0°C至+60°C
工作温度范围
-40°C至+70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外、耐晒、埋设
可持续发展
可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD)
阻燃性/遇火反应
OFCP、FT6
ICEA合规性
S-104-696
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
更新和修订
修订编号:0.101 修订日期:2022年11月09日