致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
产品类别
光纤分布式光缆
适合应用
建筑主干网
光纤类型
OM3
光纤芯直径
50/125 µm
缓冲材料
PVC - 聚氯乙烯
缓冲直径
900 µm
光纤数
24
光纤颜色代码
TIA-598-D
加强构件
芳纶纱
护套材料
标称直径
0.330 in(8.4 mm)
颜色
水蓝色
撕裂绳数量
1
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
1320 N(300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N(90 lbf)
抗压性
100 N/cm
线缆毛重
40 lb/kft (60 kg/km)
安装温度范围
0°C至+60°C
工作温度范围
0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
可持续发展
可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD)
阻燃性/遇火反应
OFNP, FT6
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
ICEA合规性
S-83-596
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订编号:0.277 修订日期:2025年02月03日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
FI DN_TB OM3 24F OFNP
FI3D024P9
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。