...

RM12C 压接连接器

当今的列车必须提供始终在线的数字连接,以满足客户和乘客的高期望 - 即使在具有挑战性的条件下也是如此。为了满足这些需求,可能需要改造现有的列车以实现数字化,而开关、传感器或其他设备之间通常没有明确的线缆长度。RM12C压接连接器满足了这些需求,允许用户切割定制电缆长度并在现场端接。简化的压接和快速锁定触点使安装变得容易。

特点与优势

  • 温度、湿度、振动、冲击、抗冲击、盐雾、水和灰尘进入防护测试符合IEC 60068-2标准
  • 坚固的设计/形状,专为空间受限的机车车辆应用而设计。
  • X、D 和 A 编码适用于传输速率高达 10 Gbit/s 的数据应用。
  • 符合EN 45545的机车车辆消防安全要求。
  • 通过使用户能够切割精确的定制电缆长度并在现场牢固连接连接器,是列车改造应用的理想选择。
显示:
    排序方式:
    筛选类型结果
    全部重置
    按单词或短语搜索产品
    Your query has an error: Request Error.