BE43886

DataTuff® 5E, 4线对 #26 绞合裸铜, PO绝缘, F/UTP, LSNH护套, ECE R118

...
DataTuff® 5E, 4 线对 AWG 26 裸铜 - 绞合, 聚乙烯绝缘, F/UTP - 无屏蔽, LSZH/FRNC护套 , ECE R118
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

5e类, 用于公共汽车或其他车辆, 线缆符合标准 ECE R118.03 的要求

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

构造详情
导体
元件 尺寸 绞合 材料 对数 元件数
单对线对 26AWG 7x34 BC - 裸铜 4 8
绝缘
元件 材料 标称绝缘直径 色标
单对线对 PE - 聚乙烯 0.95 mm(0.037 in) 黑色/蓝色及蓝色,黑色/橙色及橙色,黑色/绿色及绿色,黑色/棕色及棕色
线缆芯
描述
4对缆芯扭绞合一
外屏蔽
屏蔽类型 材料 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 26 AWG (7x34) TC

表格说明

铝面向内,与排流线相接触

外层护套
材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 5.4 mm(0.21 in)

线缆外廓直径(标称)

5.4 mm(0.21 in)

电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高互电容 最高电容失衡 标称特性阻抗
145 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm
延迟
最大延迟偏差 标称传输速度
40 ns/100m 60%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 3.2 dB/100m 65.3 62.3 62.1 59.1 64 61 20 40 35
4 6 dB/100m 56.3 53.3 50.3 47.3 52 49 23 34 23
10 9.5 dB/100m 50.3 47.3 40.8 37.8 44 41 25 30 15
16 12.1 dB/100m 47.2 44.2 35.2 32.2 39.9 36.9 25 28 10.9
20 13.5 dB/100m 45.8 42.8 32.2 29.2 38 35 25 27 9
31.25 17.1 dB/100m 42.9 39.9 25.8 22.8 34.1 31.5 23.3 25.1 5.5
62.5 24.8 dB/100m 38.4 35.4 13.6 10.6 28.1 25.1 20.7 22
100 32 dB/100m 35.3 32.3 3.3 0.3 24 21 19 20

表格说明

低于4 MHz的限值仅供参考。参考标准:IEC 61156-5

转移阻抗
频率 最高转移阻抗
1 Mhz 最高50 mOhm/m
10 Mhz 最高100 mOhm/m
30 Mhz 最高200 mOhm/m
100 Mhz 最高1000 mOhm/m

转移阻抗等级

2级

筛选等级

Type II

表格说明

耦合衰减

电压
额定电压
72V直流电
机械特性
温度
运行 安装
-30°C至+60°C 0°C至+50°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
21 mm(0.83 in) 42mm

最大拉伸张力

45 N(10 lbf)

线缆毛重

31 kg/km

标准与合规性

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, UN ECE R118.03

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级依据EN50174-2 = a

欧洲无卤标准

IEC 62821-1无卤合规性=合规,IEC 60754-1 -卤素量=零,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最高电导率=2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 -最低pH值=4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

历史

更新和修订

修订编号:0.159 修订日期:2024年04月29日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE43886.00500 灰色, RAL 7032 线盘 500 m 8719605162052