使用下一代Hirschmann设备改造您的网络
Hirschmann运行HiOS软件的尖端产品系列将凭借其最先进的技术和卓越的性能彻底改变了工业网络。这些先进的产品为现代工业环境提供了可靠和高效的解决方案,并实现了从我们基于经典软件等效产品的无缝过渡,且不会发生计划外停机。
Belden将停止生产Hirschmann经典软件交换机的变体。最后订购日期是2023年12月31日。这些交换机的更新型号可运行最先进的Hirschmann操作系统HiOS。这些交换机可以直接替代基于经典软件的等效产品。
HiOS- Hirschmann操作系统
HiOS是一个运行在范围广泛的硬件上的单一操作系统,从DIN导轨边缘交换机到主干路由器,为所有设备提供一致的功能和和谐的用户界面。办公和工业管理协议弥合了IT和OT网络之间的鸿沟。免费的软件更新可确保产品在其整个运行周期始终采用最新技术。所有运行HiOS的设备均按照IEC 62443-4-1开发。优势
- 增强的安全性:构建安全网络基础的全面功能
- 冗余:匹配工业网络拓扑的多种技术,包括MRP、MSTP、PRP、HSR、DLR和VRRP。
- 面向未来:定期软件更新,加上品牌无关的内置OPC UA服务器,以桥接各级自动化之间的通信。
- 实时通信:免费、嵌入式且易于配置的TSN功能,无需特殊硬件、软件或知识。
轻松升级到下一代管理型交换机
试用 HiOS 图形用户界面。
从 PC、平板电脑或手机连接到 BOBCAT BRS 交换机。
网址: https://82.141.17.144
用户:用户
密码:公共
笔记:
- HTTPS 证书由 Hirschmann 自签名,并将在您的浏览器中生成警告。
- 访问权限是只读的。“设置”和“保存”选项将被禁用或不可见。
- 用户帐户不允许访问某些安全屏幕。
升级您的网络2023
产品停产通知