GOCN224

户外OFC CLT(填充凝胶):玻璃纱 + CST + PE配1个Ø3.3mm 24f套管MM OM2

...
户外光纤中心松套管(填充凝胶套管)线缆,采用玻璃纱作为加强构件, 波纹管钢带(全防鼠保护)铠装和聚乙烯外部护套。产品特点:此款线缆通过采用波纹管钢带(全防鼠保护)加强了鼠患防护性。外置于1个直径为3.3mm的套管,含24根光纤(MM OM2.)
获得产品提醒

规格
产品概述

环境空间

户外

适合应用

用于工业主干网等结构化(数据)布线系统的户外用途, 园区主干网, 建筑物主干网(立管)和/或水平布线。用于工业网络的户外用途, 电信, 有线电视和/或广播。易于安装在管道中, 隧道、坑道和/或管道。适合直埋。

构造
光缆构造
光纤类型 光纤数 亚单元颜色
OM2 24 TIA编码(Gxxxxxx.T):自然色

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色。带环形标记:BL、OR、GR、BR、GY、WT、RD、BK、YL、VT、PK、AQ

缆芯水密性

缆芯隔水材料

隔水玻璃纱 + 胶带

线缆毛重

81 kg/km

亚单元规格

活动亚单元数量

1

亚单元位置数

1

护套规格

护套数量

单护套

铠装类型

波纹管钢带

外部护套规格
外层护套
材料 颜色 标称直径 是否有撕裂绳
PE - 聚乙烯 黑色 9.0mm

表格说明

标准颜色:黑色。可选颜色:黑色、橙色、黄色、绿松石色、紫粉色、红色、蓝色、绿色、棕色、紫色、粉色、灰色、白色、橙绿色

光学特性

1300 nm时的最大衰减值

0.9 dB/km

850 nm时的最大衰减值

2.9 dB/km

机械特性
力学测试
描述 检测标准 要求/值 按照产品系列规格
安装时线缆最小弯曲半径(短期) IEC 60794-1-21-E6 180mm IEC 60794-3-10
运行时线缆最小弯曲半径(长期) IEC 60794-1-21-E11 180mm IEC 60794-3-10
安装时线缆最大抗拉强度(短期) IEC 60794-1-21-E1 2400 N(540 lbf) IEC 60794-3-10
运行时线缆最大抗拉强度(长期) IEC 60794-1-21-E1 800 N(180 lbf) IEC 60794-3-10
安装时线缆最大抗压性(短期) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
运行时线缆最大抗压性(长期) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
温度范围

工作温度范围

-30°C至+70°C

安装温度范围

-5°C至+50°C

储存温度范围

-30°C至+70°C

产品材料

UL等级/燃烧测试

非UL等级

标准

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794-1-1

防紫外线/防晒

历史

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:2023年12月14日