28171A

TC VN/PVC, 3+G C #2/0+6 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C 干燥/潮湿防晒直埋

...
UL 类型 TC (1277) PVC-尼龙/PVC, 3+G 导体 2/0+6AWG (B级) 裸铜, PVC-NYL绝缘M4颜色代码, 黑色PVC外部护套, 600V TC-ER 90C 干燥/潮湿防晒直埋
获得产品提醒

规格

包装方式

线盘

产品概述

适合应用

高达600V的电源和控制应用

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 3 2/0 19x11 BC - 裸铜
接地 1 6 7x14 BC - 裸铜
绝缘
材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
PVC/尼龙 - 聚氯乙烯+尼龙 0.053 in(1.3 mm) 0.508 in(12.9 mm) 黑色,编号
外层护套
材料 标称厚度 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.083 in(2.1 mm) 1.315 in(33.40 mm)
电气特性
电气设备
元件 标称导体DCR 最大电流
导体 0.084 Ohm/1000ft 30ºC条件下每根导体195Amp
接地 0.4 Ohm/1000ft (1.3 Ohm/km) 30ºC条件下每根导体75Amp
电压
UL额定电压
600 V (TC-ER)
机械特性
温度
UL温度 运行
90°C 干燥,90°C 潮湿 潮湿/干燥:-30°C至90°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
6.55 in(166 mm) 6.55 in(166 mm)

最大拉伸张力

6025.1 lb (2732.9 kg)

线缆毛重

1666 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第336条,TC-ER,THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

历史

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:2023年12月22日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC
28171A 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825365501