包装方式
线盘
适合应用
高达600V的电源和控制应用
线缆外廓直径(标称)
1.566 in(39.78 mm)
最大拉伸张力
7980.8 lb (3620.0 kg)
线缆毛重
2688 lb/1000ft
环境适应性
室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设
阻燃性/遇火反应
UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4
NEC/UL合规性
第336条,TC-ER,THWN-2
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
更新和修订
修订编号:0.60 修订日期:2024年03月27日