28605A

TC VN/PVC, 15 C #18绞合裸铜, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿防晒直埋

...
UL 类型 TC (1277) PVC-尼龙/PVC, 15导体18AWG (7x26)裸铜, PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码, 黑色PVC外部护套, 600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿防晒直埋
获得产品提醒

规格

包装方式

线盘

产品概述

适合应用

高达600V的电源和控制应用

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 15 18AWG 7x26 BC - 裸铜
绝缘
元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 PVC/尼龙 - 聚氯乙烯+尼龙 0.020 in(0.51 mm) 0.087 in(2.2 mm) 黑色,红色,蓝色,橙色,黄色,棕色,红色/黑色,蓝色/黑色,橙色/黑色,黄色/黑色,棕色/黑色,黑色/红色,蓝色/红色,橙色/红色,黄色/红色
外屏蔽
材料
无屏蔽
外层护套
材料 标称厚度 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.047 in(1.2 mm) 0.503 in(12.8 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.503 in(12.8 mm)

电气特性
电气设备
标称导体DCR 最大电流
7.06 Ohm/1000ft 30ºC条件下每根导体24Amp
电压
UL额定电压
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)
机械特性
温度
UL温度 运行
90°C 干燥,90°C 潮湿 潮湿/干燥:-30°C至90°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
2.012 in(51.10 mm) 2.515 in(63.88 mm)

最大拉伸张力

336 lb(152 kg)

线缆毛重

203 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第760、 336、402条,TC-ER,NPLF,TFFN

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

历史

更新和修订

修订编号:0.381 修订日期:2023年04月14日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
28605A 01010000 线盘 612825365402
28605A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825136194 C Z