28605AS

TC VN/PVC, 15 C #18绞合裸铜, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿防晒直埋

28605AS
UL 类型 TC (1277) PVC-尼龙/PVC, 15导体18AWG (7x26)裸铜, PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码, 总体Beldfoil®屏蔽, 黑色PVC外部护套, 600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿防晒直埋
获得产品提醒

规格

包装方式

线盘

产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

物理特性(总体)
导体
元件 AWG 绞合 材料 导体数量
导体 18 7x26 BC - 裸铜 15

导体数

15

绝缘
材料 标称直径
PVC/尼龙 - 聚氯乙烯+尼龙 0.087英寸
颜色表
编号 颜色
1 黑色
2 红色
3 蓝色
4 橙色
5 黄色
6 棕色
7 红/黑
8 蓝/黑
9 橙/黑
10 黄色/黑色
11 棕色/黑色
12 黑/红
13 蓝色/红色
14 橙色/红色
15 黄色/红色
外屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 20
外层护套
材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.507英寸 0.047英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR
5.86 Ohm/1000ft
电流
最大推荐电流[A]
30ºC条件下每根导体7Amp
电压
UL描述 UL额定电压 额定电压[V]
TC-ER 600 V RMS (TC型) 600 V RMS (TC型)
温度范围

UL温度等级

90°C 干燥,75°C 潮湿

工作温度范围

-25°C至+90°C

机械特性

抗紫外线

最小弯曲半径(整体)

5.0英寸

标准

NEC/(UL) 合规性

NPLF, TC-ER

适用环境和其他计划

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL1685 垂直托架燃烧测试

IEEE阻燃性

1202

UL额定电压

600 V RMS (TC型)

历史

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:2024年01月10日

零件编号
货号 包装方式
28605AS 0105000 线盘