工业控制, 槽路线缆托架和管道, 数字控制, 仪器 (4-20ma, 0-10v, ...), 低压数字控制 (24v, …),RTD, 控制电路, 分布式控制系统,可编程逻辑控制器 (PLC), 螺线管, 阀门, 执行器, 定位器
线缆外廓直径(标称)
0.359英寸
最大拉伸张力
200 lb(91 kg)
线缆毛重
85 lb/1000ft
环境适应性
室内,室外,防晒,埋设
阻燃性/遇火反应
UL1685 UL 荷载, T-29-520, IEEE 1202 FT4
NEC/UL合规性
第336条,第760条
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
可根据要求采用替代颜色编码。
更新和修订
修订编号:0.270 修订日期:2024年01月10日