致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
适合应用
工业控制, 槽路线缆托架和管道, 数字控制, 仪器 (4-20ma, 0-10v, ...), 低压数字控制 (24v, …),RTD, 控制电路, 分布式控制系统,可编程逻辑控制器 (PLC), 螺线管, 阀门, 执行器, 定位器
线缆外廓直径(标称)
0.290 in(7.37 mm)
最大拉伸张力
80 lb(36 kg)
线缆毛重
47 lb/1000ft
环境适应性
室内/室外,室内,室外,防晒,埋设
阻燃性/遇火反应
UL 1685 UL荷载, IEEE 1202 FT4
NEC/UL合规性
第336条、第760条,NPLF, TC-ER
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
更新和修订
修订编号:0.597 修订日期:2024年01月04日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。