端接REVConnect插座和插头
包装
50个散装缆芯理线器和盖帽,采用可重复密封塑料袋包装
重量
0.18磅
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
工作温度范围
占用空间/类型
KeyConnect
主体连接方法
压缩
工具兼容性
REVConnect端接工具(p/n RVUTT01)
触点连接方法
绝缘穿透
环境空间
室内
欧盟指令2002/95/EC(RoHS)
是
备注
绝缘外径范围芯线 = 0.90 至 1.30 mm & 绝缘外径范围芯线 = 1.30 至 1.45 mm,电缆护套外径最大值 = 9.3 mm
更新和修订
修订编号:0.311 修订日期:2023年08月24日