GSP 312

DIN阀门连接器, A型, 插座, 3+接地, 1/2" NPTF, 端口安装式, 黑色外壳, 无电路系统, 400 V AC/DC, 16 A

...
GSP - 175301-803 (DIN 43650), A型, 公头, 18mm, 黑色外壳, 3+接地(保护接地)。焊接触点, 400 V AC/DC, 16A, 1/2" NPTF螺纹套筒
获得产品提醒

规格

产品系列

阀门连接器

产品子系列

GSP

连接器类型

插座

连接器子类型

圆形连接器,带螺纹和焊接触点

触点类型/公母

公头

连接器设计

直形

引脚数

3+PE

编码

A

屏蔽

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

400 V AC/DC

额定电流*

16 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

导体横截面

0.08 - 1.5 mm²

环境温度(运行)*

-40°C - +125°C

防护等级/IP等级**

IP65

设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

材料

触点基材

铜锌

触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA GF

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

O形圈材料

NBR

认证

VDE

SEV

安全与环保合规

RoHS合规

备注

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

请勿在施加负载时连接或断开。

零件编号
货号 商品描述 包装
931297004 GSP 312-S S - 散装,每箱200件,未组装
23524 GSP 312-U U - 单独包装,每箱50件,未组装