GSSA 300

GSSA工业标准插座:C型, 4引脚(3+1PE), UL 1977, 黑色触点载体, 焊接式; 230 V AC/DC, 6 A

...
GSSA工业标准插座:C型, 4引脚(3+1PE), UL 1977, 黑色触点载体, 焊接式; 230 V AC/DC, 6 A
获得产品提醒

规格

产品系列

阀门连接器

产品子系列

GSSA工业标准

连接器类型

插座

触点类型/公母

公头

连接器设计

直形

引脚数

3+PE

编码

C

屏蔽

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

250 V

额定电压(UL)

250 V

额定电压 (CSA)

300 V AC/DC

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流*

6 A

额定电流(UL)*

6 A

额定电流 (CSA)*

6 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

导体横截面

0.08 - 0.75 mm²

环境温度(运行)*

-40°C - +125°C

工作温度(UL)

最高+ 65 °C

工作温度 (CSA)

最高+ 65 °C

防护等级/IP等级**

IP65

污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

材料

触点基材

铜锌

触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

外壳颜色

黑色

电路

紧固扭矩(安装螺钉)

(50-60) Ncm

安装

M3 (2x)

认证

UL申请号

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

CSA

SEV

安全与环保合规

RoHS合规

备注

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

请勿在施加负载时连接或断开。

零件编号
货号 商品描述
933116100 GSSA 300