VB 1B-1-1-226

VB工业标准单端预铸线:B型, 3引脚 (2+1PE; PE位于线缆引出线位置), 半透明壳体, 带抑制二极管和黄色LED, 24 V AC/DC, 4 A;PUR黑色线缆, 0.50mm²

VB 1B-1-1-226
VB工业标准单端预铸线:B型, 3引脚 (2+1PE; PE位于线缆引出线位置), 半透明壳体, 带抑制二极管和黄色LED, 24 V AC/DC, 4 A;PUR黑色线缆, 0.50mm²
获得产品提醒

规格
前视图
引脚1 引脚2 PE
棕色 蓝色 绿/黄

产品系列

阀门连接器

产品子系列

VB工业标准

连接器类型

预铸线,单端

触点类型/公母

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE (PE位于线缆引出线位置)

编码

B

屏蔽

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

30 V AC/DC

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

工作电压

24 V AC/DC

额定电流*

4 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 50

环境温度(运行)*

-25°C - +80°C

防护等级/IP等级**

IP65

污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

材料

触点基材

铜锌

触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

电路

保护电路

带黄色LED的抑制二极管

功能指示灯

黄色LED

保护电路

抑制二极管

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

线缆数据

线缆编号

226

导体尺寸

0.5mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 500万

(扭转)次数

˃ ± 360 °/1 m条件下500万次

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 4.6 ± 0.20 mm

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.50 mm

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 105 °C(UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 105 °C(UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 50265-2-2,VDE 0482-265-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT2

线缆特性

良好的抗微生物性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;冷挠曲性;不含漆浸润干扰物质

安全与环保合规

RoHS合规

耐受性

无卤

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

备注

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

请勿在施加负载时连接或断开。

零件编号
货号 商品描述 线缆长度
16080 VB 1B-1-1-226/2 M 2 m
44674 VB 1B-1-1-226/5 M 5 m
46932 VB 1B-1-1-226/10 M 10 m
453 VB 1B-1-1-226/2,5 M 2.5 m
51520 VB 1B-1-1-226/3 M 3 m