VC 1A-1-3-269

VC工业标准单端预铸线:C型, 4引脚(2+2PE), 半透明壳体, 带变阻器和黄色LED, 24 V AC/DC, 4 A;PUR灰色线缆, 0.50mm²

VC 1A-1-3-269
VC工业标准单端预铸线:C型, 4引脚(2+2PE), 半透明壳体, 带变阻器和黄色LED, 24 V AC/DC, 4 A;PUR灰色线缆, 0.50mm²
获得产品提醒

规格
前视图
引脚1 引脚2 PE1 PE2
棕色 蓝色 绿/黄 绿/黄

产品系列

阀门连接器

产品子系列

VC工业标准

连接器类型

预铸线,单端

触点类型/公母

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+2PE

编码

C

屏蔽

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

30 V AC/DC

工作电压

24 V AC/DC

额定电流*

4 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 Ohm

插拔次数

≤ 50

环境温度(运行)*

-25°C - +80°C

防护等级/IP等级**

IP65

污染等级

3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

材料

触点基材

铜锌

触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

模制一体垫片

电路

保护电路

变阻器,带黄色LED

功能指示灯

黄色LED

保护电路

变阻器

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

线缆数据

线缆编号

269

导体尺寸

0.5mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 200万

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

灰色

线缆直径D

ø 4.60 ± 0.20 mm

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.50 mm

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2,VDE 0482-332-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT-2

线缆特性

不含油漆润湿干扰物质,良好抗菌性和耐水解性,基本无增塑剂扩散,良好的耐化学品和耐油性,不含聚氯乙烯和硅酮,低温柔性

安全与环保合规

RoHS合规

耐受性

无卤

备注

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

请勿在施加负载时连接或断开。

零件编号
货号 商品描述 线缆长度
12439 VC 1A-1-3-269/1 M 1 m
12789 VC 1A-1-3-269/10 M 10 m
12788 VC 1A-1-3-269/7,5 M 7.5 m