列车用高压导轨数据二极管

拥有铁路产品认证的用于110 VDC和110 / 230 VAC工作电压的数据二极管

...
RDD20设备由2个独立的DATA IN和DATA OUT路由器组成。设备内部存在一条从DATA IN到DATA OUT的连续单向数据连接(100 Mbit/s)以用于数据传输。根据安全要求,, 数据传输仅限于从DATA IN到DATA OUT。数据二极管适用于110 VDC和110 / 230 VAC的工作电压,拥有铁路产品认证
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

列车用高压导轨数据二极管(产品代码:RDD20-1400A-EKKS999HHE3SXX.X.XX)

名称

列车用高压导轨数据二极管

软件版本

HiOS 09.0.06

端口类型和数量

总共14个端口,其中包括6个M12 D编码端口和8个RJ45端口

更多接口

电源/信号触点

2个插入式接线盒,3引脚 / 1个插入式接线盒,2引脚

V.24接口

2个RJ11插座

SD卡插槽

2个用于自动配置适配器ACA31的SD卡插槽

网络规模 - 线缆长度

双绞线(TP)

0-100 m

网络规模 - 可级联性

线型/星型拓扑结构

任意

电源要求

工作电压

2 x 110 VDC(77 .. 138 VDC),2 x 110 / 230 VAC(93,5 .. 253 VAC)

功耗

21 W

软件

交换

独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级,接口信任模式,CoS队列管理,IP入口DiffServ分类和监管,队列整形/最大队列带宽,流量控制(802.3X),出接口整形,入口风暴防护,巨型帧,VLAN(802.1Q),基于协议的VLAN,VLAN Unaware模式,语音VLAN,基于MAC的VLAN,基于IP子网的VLAN,每个VLAN的IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3),未知组播过滤,多VLAN注册协议(MVRP),多MAC注册协议(MMRP),多属性注册协议(MRP),巨型帧,第2层环路保护

冗余

HIPER环(环交换机),链路聚合HIPER环,LACP链路聚合,链路备份,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2),链路聚合MRP,子环管理器,RSTP 802.1D-2004(IEC62439-1),RSTP保护,VRRP,VRRP跟踪,HiVRRP(VRRP增强),冗余网络耦合

管理

DNS客户端,双软件镜像支持,TFTP,SFTP,SCP LLDP(802.1AB),LLDP-MED,SSHv2, V.24,HTTP,HTTPS,Trap,SNMP v1/v2/v3,Telnet,OPC-UA服务器

诊断

管理地址冲突检测,MAC通知,信号触点,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,ACA持久化登录,电子邮件通知,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,RSPAN,SFLOW,VLAN镜像,系统信息,冷启动自检,铜缆测试,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存,快照配置功能

配置

自动配置撤销(回滚),配置指纹,基于文本的配置文件(XML),带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,DHCP服务器:每个端口,DHCP服务器:每个VLAN的资源池,自动配置适配器ACA31(SD卡),HiDiscovery,带Option 82的DHCP中继,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助,保存时在远程服务器上备份配置,清除配置但保留IP设置,启动时在ENVM上处理CLI脚本,基于HTML5的管理

安全性

基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,集成式身份验证服务器(IAS),RADIUS VLAN分配,RADIUS策略配置,每个端口的多客户端身份验证,MAC身份验证绕过,DHCP Snooping,动态ARP检测,拒绝服务攻击自动防护,LDAP,基于入口MAC的ACL,基于入口IPv4的ACL,基于时间的ACL,基于VLAN的ACL,基于入口VLAN的ACL,基于ACL流量的限制,访问被VLAN限制的管理功能,设备安全性指示,审计跟踪,CLI日志,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,可配置的密码策略,可配置的登录尝试次数,SNMP日志,多个权限等级,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证,用户账户锁定,首次登录时更改密码

时间同步

PTPv2双步透明时钟,PTPv2边界时钟,带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器,PTPv2双步透明时钟,PTPv2边界时钟,带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

其他

端口掉电模式,人工线缆交叉

路由

IP/UDP Helper,全线速路由,基于端口的路由器接口,基于VLAN的路由器接口,光纤回环模块,ICMP过滤器,网络定向广播,OSPFv2,RIP v1/v2,ICMP路由器发现(IRDP),静态单播路由,代理ARP,静态路由跟踪

环境条件

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

78.4 h

工作温度

-40-+70 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

146 mm x 164 mm x 120 mm

重量

2200 g

安装

DIN导轨

防护等级

IP20

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

运行时:5 Hz .. 150 Hz,宽频带噪声垂直:1,0 m/s²(rms),水平:0,7 m/s²(rms);未运行时:5 Hz .. 150 Hz,宽频带噪声垂直:7,9 m/s²(rms),水平:5,5 m/s²(rms)

IEC 60068-2-27冲击试验

垂直:30 m/s²,30 ms;水平:50 m/s²,30 ms

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

20 V/m(80 .. 1000 MHz),10 V/m(1400 .. 2000 MHz),5 V/m(2000 .. 2700 MHz),3 V/m(5100 .. 6000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,2 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

2 kV(线/地),1 kV(线/线)电源线,2 kV(线/地)数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz .. 80 MHz)

EN 61000-4-16市电频率电压

300 A/m

EMC辐射抗扰度

EN 55032

EN 55032 A级

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

认证

基础标准

CE、EN 60131-2

工业控制设备的安全性

EN 60950-1

运输

EN50121-4、EN51055、EN 45545-2

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

需单独订购配件

终端线缆943 301-001;自动配置适配器ACA31 942 074-001;网络管理软件Industrial HiVision 943 156-xxx;适用于电源电压的3引脚接线盒(50件)943 845-008;用于信号触点的2引脚接线盒(50件)943 845-010;电源线942 000-001;用于RJ45插座的保护盖(50件)943 936-001;用于M12插座的防尘盖套件,金属(25件)942 057-001;用于M12插座的防尘盖套件,塑料(25件)942 057-002

交付清单

设备、接线盒、一般安全说明书

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:2024年04月17日

零件编号
货号 类型
942197004 列车用高压导轨数据二极管