迪比克县新型PoE LED照明系统由Belden提供技术支持
迪比克县拥有许多保存完好的建筑和住宅,包括一条焕然一新的主街。建于1891年的县法院是布杂艺术建筑的典范,被列入国家史迹名录,是迪比克县中心的重要地标。
在保护遗址历史特质的同时,进行必要的改进是同样重要的目标。由于有机会将能源成本降低20%,该县向Belden寻求帮助,为其新选择的以太网供电 (PoE) LED照明系统提供布线基础设施解决方案。
项目要求
迪比克县IT主管Nathan Gilmore表示:“在IT领域进行故障排除时,很少有根本原因可以立即消除。布线系统就是其中之一。”
确定布线系统并非故障点的能力非常关键,只有将其排除之后,才能确保将故障排除的重心集中在软件、设备或开关上。如果对布线解决方案没有信心,解决方案就会变成一项漫长的工作,覆盖延迟、断开、性能或数据损坏等众多问题。
“我不需要在Belden上出售来支持PoE照明系统。我对追求这种伙伴关系充满信心。我知道产品线坚如磐石。
Nathan Gilmore,迪比克县IT主管
解决方案
我们部署了几个解决方案,以支持选定的GENISYS照明系统,该系统采用以节点为中心的设计和IntelliDrive节点。PoE LED系统的电源由连接到类别线缆的交换机提供,这些线缆运行到节点,每个节点支持最多8个设备。所有灯具、控制组件和第三方设备也都连接到IntelliDrive节点。
小直径10GXS 6A类线缆可确保:
- 更快和更简化的安装
- 长距离的性能保证
- 可靠的系统联网
- 节省25%的空间和重量
对于传统的照明系统,安装人员必须铺设管道,放置接线盒,拉12AWG线缆等。简单的低压PoE系统安装通过用新固定装置和IntelliDrive替换现有灯具和110V布线,并铺设Belden 6A类线缆来完成。
Belden的REVConnect连接系统在项目中期被引入,以进一步简化端接。REVConnect有一个通用的端接线芯,对所有CAT 5e、6和6A RJ45连接使用单一的端接方法,从而节省30%至60%的端接时间。
结果 - 成本更低,效率更高
有了Belden的解决方案支持PoE LED照明系统,迪比克县团队相信,如果将来出现问题,可以排除布线系统成为故障点的可能性。
- 节省高达20%的能源成本
- 借助网络管理的照明系统,未来的故障排除将大大简化
- 按时交付,项目实施期间不占用公共服务时间
- 减少对环境的影响,不需要金属基础设施和100%的可回收固定装置