致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
环境空间
室内/户外
适合应用
用于工业主干网等结构化(数据)布线系统的室外和户外用途, 园区主干网, 建筑物主干网(立管)和/或水平布线。用于工业网络的室外和户外用途, 电信, 有线电视和/或广播。支持FDDI等所有计算机网络应用, 千兆以太网和ATM。
光纤颜色代码
TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色
中心加强件
GRP
缆芯水密性
是
缆芯隔水材料
隔水胶带
线缆毛重
81 kg/km
活动亚单元数量
8
亚单元位置数
每个亚单元光纤数量
1
护套数量
单护套
铠装类型
非铠装
表格说明
标准颜色:黄色。可选颜色:橙色、黄色、绿松石色、紫粉色、红色、蓝色、绿色、棕色、紫色、粉色、灰色、白色、黑色、橙绿色
1310 nm时的最大衰减值
0.40 dB/km
1550 nm时的最大衰减值
0.30 dB/km
1625 nm时的最大衰减值
工作温度范围
-30°C至+70°C
安装温度范围
-5°C至+50°C
储存温度范围
UL等级/燃烧测试
非UL等级
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
10 µS/mm
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
REACH
符合
ISO/IEC合规性
IEC 60794-1-1
防紫外线/防晒
更新和修订
修订编号:0.47 修订日期:2023年12月14日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。