楼宇布线水平线缆, 最大1GBASE-T的以太网, 监视, PoE++, PoE+, PoE, 6类
最大拉伸张力
25 lb(11 kg)
线缆毛重
35 lb/1000ft
环境适应性
室内静压室
阻燃性/遇火反应
NFPA 262静压室(UL 910),FT6
CEC / C(UL)合规性
CMP
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
数据类别
6类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6类
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
备注
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:2024年04月29日