包装方式
线盘
适合应用
高达600V的电源和控制应用
线缆外廓直径(标称)
0.453 in(11.5 mm)
最大拉伸张力
350 lb(160 kg)
线缆毛重
145 lb/1000ft
环境适应性
室内,室外,防晒,埋设
阻燃性/遇火反应
UL1685 UL 荷载,IEEE 1202 FT4
NEC/UL合规性
第336、 400、760条,TC-ER,NPLF,TFFN
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
更新和修订
修订编号:0.187 修订日期:2023年04月14日