工业控制, 槽路线缆托架和管道, 数字控制, 仪器 (4-20ma, 0-10v, ...), 低压数字控制 (24v, …),RTD, 控制电路, 分布式控制系统,可编程逻辑控制器 (PLC), 螺线管, 阀门, 执行器, 定位器
线缆外廓直径(标称)
1.158 in(29.41 mm)
最大拉伸张力
1771 lb (803.3 kg)
线缆毛重
838 lb/1000ft
环境适应性
室内/室外,室内,室外,防晒,埋设
阻燃性/遇火反应
UL1685 (FT4 荷载), FT4, 1202
NEC/UL合规性
第336条、第760条,NPLF, TC-ER
更新和修订
修订编号:0.176 修订日期:2024年01月04日