REVConnect CAT6+ 带延长线的插头

REVConnect CAT6+ 带延长线的插头, 单件包装(含1个芯), 粘连线对, 4对, 23 AWG实心, T568A/B-T568A/B

...
REVConnect CAT6+ 带延长线的插头, 单件包装(含1个芯), 粘连线对, 4对, 23 AWG实心, T568A/B-T568A/B
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

IBDN系统4800, IBDN系统3600, IBDN系统2400, TIA 6类, ISO Class E, 1000BASE-T

物理特性(总体)
导体
AWG 绞合 材料 对数
23 实心 BC - 裸铜 4
绝缘
材料
PO - 聚烯烃
外层护套
材料
PVC - 聚氯乙烯

标称总直径

0.23 in.

材料

PVC - 聚氯乙烯

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

重量

0.060磅

连接器
材料
描述 材料 类型
线缆端头1,插头 聚碳酸酯 RJ45
线缆端头1,连接 磷青铜,50u英寸镍层镀金 RJ45触片
线缆端头2,连接 50uin镀金触点 REVConnect
电气特性

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

高频
频率[MHz] 最低NEXT [dB] 最低RL(回波损耗)[dB]
1 MHz 65 dB 19.8 dB
4 MHz 65 dB 21.6 dB
8 MHz 65 dB 22.5 dB
10 MHz 65 dB 22.8 dB
16 MHz 62.6 dB 23.4 dB
20 MHz 60.7 dB 23.7 dB
25 MHz 58.8 dB 24 dB
31.25 MHz 56.9 dB 23 dB
62.5 MHz 51 dB 20 dB
100 MHz 47 dB 18 dB
200 MHz 41.1 dB 15 dB
250 MHz 39.3 dB 14 dB
300 MHz 37 dB 12.8 dB
400 MHz 33.6 dB 10.9 dB
500 MHz 31 dB 9.5 dB
625 MHz 28.3 dB 8 dB
温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

机械特性

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 in.

工具兼容性

RVUTT01端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45, REVConnect芯

端接后部连接

对插连接

端接接口
端接 连接 耐久性
线缆端头1 - RJ46 对插连接 750次循环
线缆端头2 - RevConnect 对插连接 200次循环
标准

UL等级

UL94 V-0, UL1863, UL2043

数据类别

6类

TIA/EIA合规

6类 - TIA 568.C.2, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

其他标准

FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7

适用环境和其他计划

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

适合性

适合性 - 室内

适合性 - 户外

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL2043空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件编号

相关零件

REVConnect

历史

更新和修订

修订编号:0.132 修订日期:2023年05月10日

零件编号
货号 颜色 包装 包装方式 长度 UPC
RV6FFPUEW18-S1 电白 塑料袋单独包装 单件包装 0.45 m 611589241649