规格
产品系列 |
电源连接器 |
---|---|
产品子系列 |
7/8" |
连接器类型 |
预铸线,单端 |
触点类型/公母 |
母头 |
连接器设计 |
直形 |
引脚数 |
3 |
编码 |
A |
屏蔽 |
无屏蔽 |
连接类型 |
连接螺母[内螺纹] |
额定电压 |
63 V |
额定冲击电压 |
0.8 kV |
工作电压 |
≤ 50V AC / 60V DC |
额定电流* |
12 A |
接触电阻 |
10 mOhm |
绝缘电阻 |
10^9 Ohm |
插拔次数 |
最大50 |
环境温度(运行)* |
-40°C至+90°C |
污染等级 |
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
材料
触点基材 |
铜锌 |
---|---|
触点镀层 |
银/金 |
触点载体材料 |
TPU |
触点载体颜色 |
黑色 |
成型主体材料 |
TPU |
成型主体颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
TPU |
连接件材料 |
PA |
线缆数据
线缆编号 |
203 |
---|---|
导体尺寸 |
1mm² |
电线数量 |
3 |
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
线缆护套材料 |
PUR |
线缆护套颜色 |
黑色 |
线缆直径D |
Ø 6.5 mm |
电线绝缘材料 |
PVC |
绝缘线径 |
Ø 2.2 mm |
环境温度(固定安装) |
-40 °C至+90°C |
环境温度(活动安装) |
-5 °C至+90°C |
环境温度(拖链安装) |
-5 °C至+60°C |
阻燃等级(线缆护套) |
VDE 0482-265-2-1,EN 50265-2-1,IEC 60332-1 |
线缆特性 |
连续柔性电缆,耐油、油脂、冷却剂、撕裂、振动、紫外线和磨损 |
安全与环保合规
RoHS合规 |
是 |
---|
耐受性
无卤 |
是 |
---|---|
耐油性 |
是 |
备注
注意降额 |
声明降额 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.47 修订日期:2023年03月22日 |
---|