致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
产品系列
电源连接器
产品子系列
CA系列
连接器类型
插座
触点类型/公母
母头
连接器设计
采用法兰前置安装
引脚数
4(3+PE)
屏蔽
无屏蔽
连接类型
锁紧螺母
额定电压
250 V DC / 400 V AC
额定冲击电压
6.0 kV
工作电压
230 V DC, 400V AC
额定电流*
10 A DC,16 A AC (1.5 mm²)
接触电阻
≤ 10 mOhm
螺栓型端子
导体横截面
0.5 mm²至2.5 mm²
环境温度(运行)*
-40°C至+90°C,注意降额
温度范围(垫圈)
-40°C至+90°C
防护等级/IP等级**
IP65;IP67
设计标准
DIN EN 61984 (VDE 0627)
污染等级
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
触点基材
铜锌
触点镀层
铜/银
触点载体材料
PA 66 GF
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
垫圈材质
NBR
紧固力矩(接触螺钉)
M3: (25-30) Ncm
紧固扭矩(连接件)
M 3:(50-60) Ncm,非配套提供
安装
M3 (2x),非配套提供
对接连接器/适配
934-124-100 CA 3 LS,直型934-128-100 CA 3 W LS,弯角
需单独订购配件
831-531-100: CA 00 SD 4,密封帽
UL申请号
E95522,CA 3系列
VDE
VDE登记编号2745
注意降额
* 声明降额
防护等级/IP等级 注
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时
注
请勿在施加负载时连接或断开。
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。