产品系列
阀门连接器
产品子系列
GSP-U
连接器类型
插座
连接器子类型
圆形连接器,带螺纹和焊接触点
触点类型/公母
公头
连接器设计
直形
引脚数
3+PE
编码
A
屏蔽
无屏蔽
连接类型
中央螺丝
额定冲击电压
4.0 kV
工作电压
400 V AC/DC
额定电流*
16 A
接触电阻
≤ 10 mOhm
绝缘电阻
˃ 10^9 Ohm
插拔次数
≤ 50
焊接
导体横截面
0.08 - 1.5 mm²
环境温度(运行)*
-40°C - +125°C
防护等级/IP等级**
IP65
设计标准
DIN EN 175301-803-A, ISO 4400
污染等级
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
过压类别
III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
触点基材
铜锌
触点镀层
铜/金
触点载体材料
PA GF
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
外壳颜色
VDE
是
SEV
RoHS合规
注意降额
声明降额
防护等级/IP等级 注
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时
注
请勿在施加负载时连接或断开。