...

Hirschmann A型阀门连接器

凭借液压、气动和电磁执行器和传感器,GDM和GAN系列为任何恶劣环境做好万全准备。坚固、高度防渗的设计保证了在最苛刻的应用中仍有出类拔萃的可靠性。

特点与优势

  • 持久的性能:最先进的外壳,专为应对机械挑战和振动而设计,可选择使用应力消除装置和UL2238认证
  • 杰出的可靠性:高IP67和IP69抗渗性,以及对环境影响、油和润滑剂的非凡抵抗力。
  • 无与伦比的灵活性:从众多配置中选择,以满足您的独特应用挑战
A型
类型 产品详情
GDM标准,GDM标准与cURus,GDMF扁平线,GDME重载和GDMW高压……现场装配件
GSA, GSA-U, GSP-U, GSAZ, GSE, GSP, GSR和GSC 插座
GAN和cULus认证级GAN 单端线组
安装螺钉和垫片 配件
排序方式:
筛选类型结果
全部重置
按单词或短语搜索产品