引脚1 | 引脚2 | PE |
---|---|---|
棕色 | 蓝色 | 绿/黄 |
产品系列 |
阀门连接器 |
---|---|
产品子系列 |
VBD DIN标准 |
连接器类型 |
预铸线,单端 |
触点类型/公母 |
母头 |
连接器设计 |
斜角 |
引脚数 |
2+PE (PE位于线缆引出线位置) |
编码 |
B |
屏蔽 |
无屏蔽 |
连接类型 |
中央螺丝 |
额定电压 |
30 V AC/DC |
额定冲击电压 |
4.0 kV (PCBA 2.0 kV) |
工作电压 |
24 V AC/DC |
额定电流* |
4 A |
接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
绝缘电阻 |
˃ 10^9 Ohm |
插拔次数 |
≤ 50 |
环境温度(运行)* |
-25°C - +80°C |
防护等级/IP等级** |
IP65 |
设计标准 |
DIN EN 175301-803-B, ISO 4400 |
污染等级 |
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
间隙/爬电距离 |
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1 |
过压类别 |
III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
触点基材 |
铜锌 |
---|---|
触点镀层 |
铜/锡 |
触点载体材料 |
PA GF |
触点载体颜色 |
黑色 |
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V-0 |
成型主体材料 |
TPE |
成型主体颜色 |
半透明 |
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
连接件材料 |
钢,Philips组合插槽 |
保护电路 |
带黄色LED的抑制二极管 |
---|---|
功能指示灯 |
黄色LED |
保护电路 |
抑制二极管 |
紧固扭矩(连接件) |
(50-60) Ncm |
线缆编号 |
212 |
---|---|
导体尺寸 |
0.5mm² |
电线数量 |
3 |
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
导体材料 |
铜 |
线缆护套材料 |
PVC |
线缆护套颜色 |
黑色 |
线缆直径D |
ø 5.0 ± 0.2 mm |
电线绝缘材料 |
PVC |
绝缘线径 |
ø 1.70 mm |
环境温度(固定安装) |
- 40 °C - + 70 °C |
环境温度(活动安装) |
+ 5 °C - + 70 °C |
阻燃等级(线缆护套) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2 |
线缆特性 |
不含漆浸润干扰物质;不含硅胶 |
RoHS合规 |
是 |
---|
无卤 |
否 |
---|---|
耐油性 |
良好的耐化学性和耐油性 |
注意降额 |
声明降额 |
---|---|
防护等级/IP等级 注 |
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时 |
注 |
请勿在施加负载时连接或断开。 |
货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
---|---|---|
12245 | VBD 1B-1-1-212/2 M | 2 m |
12246 | VBD 1B-1-1-212/5 M | 5 m |
46938 | VBD 1B-1-1-212/10 M | 10 m |