致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
产品系列
阀门连接器
产品子系列
VBD DIN标准
连接器类型
预铸线,单端
触点类型/公母
母头
连接器设计
斜角
引脚数
2+PE (PE位于线缆引出线对侧)
编码
B
屏蔽
无屏蔽
连接类型
中央螺丝
额定电压
250 V AC/DC
额定冲击电压
4.0 kV
工作电压
230 V AC/DC
额定电流*
4 A
接触电阻
≤ 10 mOhm
绝缘电阻
˃ 10^9 Ohm
插拔次数
≤ 50
环境温度(运行)*
-25°C - +80°C
防护等级/IP等级**
IP65
设计标准
DIN EN 175301-803-B, ISO 4400
污染等级
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
过压类别
III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
触点基材
铜锌
触点镀层
铜/锡
触点载体材料
PA GF
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
成型主体材料
TPE
成型主体颜色
阻燃等级(成型主体)
UL 94 HB
连接件材料
钢,Philips组合插槽
保护电路
无电路系统
紧固扭矩(连接件)
(50-60) Ncm
线缆编号
205
导体尺寸
0.75mm²
电线数量
3
最小弯曲半径(固定安装)
˃ 5 x D
最小弯曲半径(活动安装)
˃ 10 x D
导体材料
铜
线缆护套材料
PVC
线缆护套颜色
线缆直径D
ø 5.5 ± 0.2 mm
电线绝缘材料
绝缘线径
ø 1.80 ± 0.10 mm
环境温度(固定安装)
- 40 °C - + 70 °C
环境温度(活动安装)
+ 5 °C - + 70 °C
阻燃等级(线缆护套)
DIN VDE 0472-804 Prüfart B
线缆特性
frei von polybromierten Diphenylether, nicht halogenfrei
RoHS合规
是
无卤
否
注意降额
声明降额
防护等级/IP等级 注
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时
注
请勿在施加负载时连接或断开。
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。