GUXTBE16

通用型紧包缓冲OFC:玻璃纱(提高防鼠保护)LSZH护套16f MM OM4,符合CPR B2ca标准

GUXTBE16
通用型(室内/户外)紧包缓冲光缆,采用玻璃纱作为加强构件,并通过采用低烟无卤外部护套提高防鼠保护。16根光纤(MM OM4)。符合CPR Euroclass B2ca标准。
获得产品提醒

规格
产品概述

环境空间

室内/户外 - Euroclass B2ca

适合应用

用于工业主干网等结构化(数据)布线系统的室外和户外用途, 园区主干网, 建筑物主干网(立管)和/或水平布线。用于工业网络的室外和户外用途, 电信, 有线电视和/或广播。支持FDDI等所有计算机网络应用, 千兆以太网和ATM。不适合吹气安装。

构造
光缆构造
光纤类型 光纤数
OM4 16

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色。带环形标记:BL、OR、GR、BR

缓冲规格
光纤类型 缓冲结构 缓冲材料 缓冲直径
OM4 紧包 LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.9mm

缆芯水密性

缆芯隔水材料

隔水玻璃纱

线缆毛重

92 kg/km

护套规格

护套数量

单护套

铠装类型

非铠装

外部护套规格
外层护套
材料 标称直径 是否有撕裂绳
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 10.0mm

表格说明

标准颜色:橙色。可选颜色:橙色、黄色、绿松石色、紫粉色、红色、蓝色、绿色、棕色、紫色、粉色、灰色、白色、黑色、橙绿色

光学特性

1300 nm时的最大衰减值

0.9 dB/km

850 nm时的最大衰减值

2.9 dB/km

机械特性
力学测试
描述 检测标准 要求/值 按照产品系列规格
安装时线缆最小弯曲半径(短期) IEC 60794-1-21-E6 200mm IEC 60794-2-20
运行时线缆最小弯曲半径(长期) IEC 60794-1-21-E11 100mm IEC 60794-2-20
安装时线缆最大抗拉强度(短期) IEC 60794-1-21-E1 2600 N(585 lbf) IEC 60794-2-20
运行时线缆最大抗拉强度(长期) IEC 60794-1-21-E1 870 N(196 lbf)
安装时线缆最大抗压性(短期) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
运行时线缆最大抗压性(长期) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20
温度范围

工作温度范围

-30°C至+55°C

安装温度范围

-5°C至+50°C

储存温度范围

-30°C至+55°C

产品材料

UL等级/燃烧测试

非UL等级

标准

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

防火性 - 线束燃烧测试

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

CPR Euroclass

B2ca-s1,d1,a1

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794-1-1

防紫外线/防晒

历史

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:2024年03月19日