适合应用 | 楼宇布线水平线缆, 千兆以太网, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155 ATM, 622 ATM, 4K UHD 视频监控, PoE 型 4 (100W), 4K UHD HDBaseT, PoH, WiFi (IEEE 802.11ax) |
---|---|
专利 |
此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents。 |
AWG | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23 | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
导体数 |
8 |
---|---|
总对数 |
4 |
材料 |
---|
PO+FEP - 聚烯烃 + 氟化乙丙烯 |
粘连线对 |
N/A |
---|
编号 | 颜色 |
---|---|
1 | 白/蓝条及蓝色 |
2 | 白/橙条及橙色 |
3 | 白/绿条及绿色 |
4 | 白/棕条及棕色 |
材料 | 材料商品名称 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | Flamarrest® | 0.224英寸 | 是 |
最大导体DCR | 最大DCR失衡 |
---|---|
78 Ohm/km | 3.0 % |
最高电容失衡 | 标称互电容 |
---|---|
330 pF/100m | 17 pF/ft |
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传播速度 (VP) [%] |
---|---|---|
537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 72% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合) | 最大/最小组合对抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2.0 dB/100m | 75.3 dB | 75.3 dB | 73.3 dB | 73.3 dB | 70.8 dB | 67.8 dB | 20.0 dB | 100 ± 15 欧姆 | 102 ± 15 欧姆 |
4 MHz | 3.7 dB/100m | 66.3 dB | 66.3 dB | 62.6 dB | 62.6 dB | 58.8 dB | 55.8 dB | 23.0 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
8 MHz | 5.2 dB/100m | 61.8 dB | 61.8 dB | 56.6 dB | 56.6 dB | 52.7 dB | 49.7 dB | 24.5 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
10 MHz | 5.8 dB/100m | 60.3 dB | 60.3 dB | 54.5 dB | 54.5 dB | 50.8 dB | 47.8 dB | 25.0 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
16 MHz | 7.4 dB/100m | 57.2 dB | 57.2 dB | 49.9 dB | 49.9 dB | 46.7 dB | 43.7 dB | 25.0 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
20 MHz | 8.3 dB/100m | 55.8 dB | 55.8 dB | 47.5 dB | 47.5 dB | 44.8 dB | 41.8 dB | 25.0 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
25 MHz | 9.3 dB/100m | 54.3 dB | 54.3 dB | 45.1 dB | 45.1 dB | 42.8 dB | 39.8 dB | 24.3 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
31.25 MHz | 10.4 dB/100m | 52.9 dB | 52.9 dB | 42.5 dB | 42.5 dB | 40.9 dB | 37.9 dB | 23.6 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
62.5 MHz | 15.0 dB/100m | 48.4 dB | 48.4 dB | 33.4 dB | 33.4 dB | 34.9 dB | 31.9 dB | 21.5 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
100 MHz | 19.3 dB/100m | 45.3 dB | 45.3 dB | 26.0 dB | 26.0 dB | 30.8 dB | 27.8 dB | 20.8 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
155 MHz | 24.6 dB/100m | 42.4 dB | 42.4 dB | 17.9 dB | 17.9 dB | 27.0 dB | 24.0 dB | 19.5 dB | 100 ± 22 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
200 MHz | 28.3 dB/100m | 40.8 dB | 40.8 dB | 12.5 dB | 12.5 dB | 24.8 dB | 21.8 dB | 18.7 dB | 100 ± 22 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
250 MHz | 32.1 dB/100m | 39.3 dB | 39.3 dB | 7.2 dB | 7.2 dB | 22.8 dB | 19.8 dB | 18.0 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
300 MHz | 35.6 dB/100m | 38.1 dB | 36.1 dB | 2.5 dB | 0.5 dB | 21.3 dB | 18.3 dB | 17.5 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
350 MHz | 38.9 dB/100m | 37.1 dB | 35.1 dB | -1.8 dB | -3.8 dB | 19.9 dB | 16.9 dB | 17.0 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
400 MHz | 42.0 dB/100m | 36.3 dB | 34.3 dB | -5.7 dB | -7.7 dB | 18.8 dB | 15.8 dB | 16.6 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
450 MHz | 45.0 dB/100m | 35.5 dB | 33.5 dB | -9.5 dB | -11.5 dB | 17.7 dB | 14.7 dB | 16.2 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
500 MHz | 47.9 dB/100m | 34.8 dB | 32.8 dB | -13.1 dB | -15.1 dB | 16.8 dB | 13.8 dB | 15.9 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
550 MHz | 50.6 dB/100m | 34.2 dB | 32.2 dB | -16.4 dB | -18.4 dB | 16.0 dB | 13.0 dB | 15.6 dB | 100 ± 32 欧姆 | 100 ± 15 欧姆 |
UL额定电压 |
---|
300 V RMS |
安装温度范围 |
0°C至+50°C |
---|---|
UL温度等级 |
90°C |
储存温度范围 |
-20°C至+75°C |
工作温度范围 |
-20°C至+75°C |
线缆毛重 |
26 lb/1000ft |
---|---|
最大拉伸张力 |
25磅 |
最小弯曲半径/短轴 |
1.0英寸 |
NEC/(UL) 合规性 |
CMP 90C, CMP-LP (0.5A), CL3P-LP (0.5A) |
---|---|
CEC/C(UL) 合规性 |
CMP |
CPR Euroclass |
Eca |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
第三方性能验证 |
UTG框架1.0 |
欧盟指令 2000/53/EC(ELV) |
是 |
---|---|
欧盟指令 2003/11/EC(BFR) |
是 |
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2) |
是 |
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE) |
是 |
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案) |
是 |
欧盟指令合规性 |
是 |
欧盟CE标志 |
是 |
欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日) |
2017-07-10 |
适合性 - 架空 |
否 |
---|---|
适合性 - 埋设 |
否 |
适合性 - 危险场所 |
否 |
适合性 - 室内 |
是 |
适合性 - 无卤 |
否 |
适合性 - 耐油性 |
否 |
适合性 - 户外 |
否 |
适合性 - 耐晒性 |
否 |
UL阻燃性 |
NFPA 262 隔层 (UL 910) |
---|---|
IEC阻燃性 |
IEC 60332-1-2 |
静压室(是/否) |
是 |
---|
非静压室编号 |
UTG1CUR |
---|
备注 |
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.56 修订日期:2024年04月29日 |
---|