产品系列 |
电源连接器 |
---|---|
产品子系列 |
CA系列 |
连接器类型 |
可现场连接 |
触点类型/公母 |
母头 |
连接器设计 |
直形 |
引脚数 |
4(3+PE) |
屏蔽 |
无屏蔽 |
连接类型 |
连接螺母 |
额定电压 |
250 V DC / 400 V AC |
额定冲击电压 |
6.0 kV |
工作电压 |
230 V DC, 400V AC |
额定电流* |
10 A DC,16 A AC (1.5 mm²) |
接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
连接类型 |
螺栓型端子 |
电缆接头 |
TR22 |
导体横截面 |
0.5 mm²至2.5 mm² |
应力释放 |
夹紧圈 |
适用线缆 |
Ø6 mm to Ø12 mm, 垫圈 Ø9 mm,适用于Ø6 - 9 mm线缆, 垫圈Ø12 mm,适用于Ø9 - 12 mm线缆 |
环境温度(运行)* |
-40°C至+90°C,注意降额 |
温度范围(垫圈) |
-40°C至+90°C |
防护等级/IP等级** |
IP66,IP67 |
设计标准 |
DIN EN 61984 (VDE 0627) |
污染等级 |
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
间隙/爬电距离 |
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1 |
触点基材 |
铜锌 |
---|---|
触点镀层 |
铜/银 |
触点载体材料 |
PA 66 GF |
触点载体颜色 |
黑色 |
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V-0 |
连接件材料 |
PA 66 GF |
阻燃等级(连接件) |
UL 94 V-0 |
垫圈材质 |
NBR |
紧固力矩(接触螺钉) |
M3: (25-30) Ncm |
---|---|
紧固扭矩(线缆接头) |
TR22: min. 250 Ncm |
对接连接器/适配 |
934-124-100 CA 3 LS(可现场连接,直向),934-128-100 CA 3 W LS(可现场连接,角型),932-322-100 CA 3 GS(插座,直向) |
需单独订购配件 |
831-532-400:CA00 SD 3,盖帽 |
UL申请号 |
E95522,CA 3系列 |
---|---|
VDE |
VDE登记编号2745 |
注意降额 |
* 声明降额 |
---|---|
防护等级/IP等级 注 |
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时 |
注 |
请勿在施加负载时连接或断开。 |
货号 | 商品描述 | 外壳颜色 | 外壳材料 | 线缆接头材料 |
---|---|---|---|---|
934125100 | CA 3 LD | 黑色 | PA 66 | PA 66 |
934125102 | CA 3 LD blau/蓝色 | 蓝色 | PA 6 | PA 6 |
934125101 | CA 3 LD rot/红色 | 红色 | PA 6 | PA 6 |
934125107 | CA 3 LD weiss/白色 | 白色 | PA 6 | PA 6 |