环境空间
室内/户外 - Euroclass Cca
适合应用
用于工业主干网等结构化(数据)布线系统的室外和户外用途, 园区主干网, 建筑物主干网(立管)和/或水平布线。用于工业网络的室外和户外用途, 电信, 有线电视和/或广播。支持FDDI等所有计算机网络应用, 千兆以太网和ATM。不适合吹气安装。
光纤颜色代码
TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色。带环形标记:BL、OR、GR、BR
缆芯水密性
是
缆芯隔水材料
隔水玻璃纱
线缆毛重
92 kg/km
护套数量
单护套
铠装类型
非铠装
表格说明
标准颜色:橙色。可选颜色:橙色、黄色、绿松石色、紫粉色、红色、蓝色、绿色、棕色、紫色、粉色、灰色、白色、黑色、橙绿色
1300 nm时的最大衰减值
0.9 dB/km
850 nm时的最大衰减值
2.9 dB/km
工作温度范围
-30°C至+55°C
安装温度范围
-5°C至+50°C
储存温度范围
UL等级/燃烧测试
非UL等级
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
防火性 - 线束燃烧测试
IEC 60332-3-24
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
10 µS/mm
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
CPR Euroclass
Cca-s1,d1,a1
REACH
符合
ISO/IEC合规性
IEC 60794-1-1
防紫外线/防晒
更新和修订
修订编号:0.43 修订日期:2024年03月19日