CloudRail.Box
CloudRail.Box充当车间和云之间的边缘网关,是CloudRail解决方案的一部分。它适用于使用辅助传感器(改造)的棕地环境,以及使用OPC-UA的绿地场景。此外,它可以连接Modbus或VSE设备。即插即用设备配置、智能数据规范化、高级安全功能和边缘计算等功能使 CloudRail 成为市场上最先进的边缘解决方案。它可以让您极快地实现IIoT试点,同时也是大规模安装的最佳选择。CloudRail.Box是提供IIoT连接和简单边缘计算用例的完美设备。CloudRail.Box Max提供更强大的版本,包括4G连接。
特点与优势
- 稳健可靠:工业级计算平台,可承受恶劣条件。
- 适用于任何地方:用于数据采集和简单数据批处理的小空间网关。
相关资源
博客