适用于数据中心的高效电源、冷却和门禁控制解决方案

可靠、节能的实施和管理解决方案,旨在最大化机柜室级安全与性能。

电源、热管理和物理安全解决方案 

《福布斯》*报道,2016年全球数据中心耗电量约为416太瓦(约占总耗电量的3%),比全英国的总耗电量高出近40%,而且这一能耗速度预计会每四年翻一番。随着数据中心运营商努力寻求更环保的解决方案,提高冷却操作的能源效率成为最受关注的要点之一。

 

高密度IT设备在继续推动机柜热负荷进入10-15Kw的功率范围。许多数据中心供过于求,冷气供给量是需要量的两倍,却仍然存在“热点”问题。

 

凭借在数据中心基础设施领域的丰富经验,我们可以帮助您达成您的安全目标,并帮助解决机架/机柜级别的冷却、电源和密度困局:


  • 通过一系列的气流、配电与电源/气候监测设备,对高密度计算环境进行有效管理
  • 集中系统方法可确保环境和门禁控制解决方案与机架和布线无缝配合,从而实现性能最大化
  • 一流的门禁控制和管理解决方案,确保遵守各种隐私规则/法规(PCI DSS、HIPAA、FISMA等)
  • Belden认证的承包商和安装人员在数据中心电源和冷却的独特需求方面训练有素,知识渊博 
  • 通过智能监控和报告跟踪指定数据中心区域内的流量和活动,以确保符合HIPAA、NIC CIP、Sarbanes-Oxley、PCI DSS、SSAE 16等法规

* 为什么对数据中心而言,能源是一个巨大且日益严重的问题(4.16 x 1014瓦特),《福布斯》,2017年12月15日


准备好启动项目了吗?

Belden的基础设施产品旨在协同发挥作用以优化性能并提供……