...

Mohawk 6类线缆

Mohawk 6类线缆采用内部隔离层,用于增加NEXT性能,且提供各种护套颜色供选择。它们满足TIA/EIA-568-C.2 6类要求,且在由Mohawk认证承包商安装时可享25年质保。

特点与优势

  • 方便安装:紧凑的线缆设计满足TIA/EIA-568-B中说明的直径要求,提供柔韧性的同时还方便安装
  • 增强性能参数:所有电气特性均被证明超过ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801的6类要求:NEXT和ELFEXT(线对间以及功率和)、插入损耗、回波损耗以及延迟偏差
  • 优化线缆平衡:改善了同步并行传输协议的传输性能平衡
技术细节
类型 屏蔽等级 技术信息和件号
优质性能线缆(AdvanceNet®)UTPCMP 下载
UTP CMR 下载
标准合规(6LAN™)UTPCMP 下载
CMR 下载
室外设备 凝胶填充(LAN-Trak) UTP OSP 下载