Belden与AWS IoT SiteWise Edge的集成


与 AWS IoT SiteWise Edge 的新集成简化了从数千个现成的 IO-link 兼容传感器到 AWS 云的连接

 

此次集成将亚马逊云科技的数据服务和Belden的CloudRail软件功能结合在一起,用于棕地和绿地数据采集,为客户提供完整的数据解决方案。


CloudRail 旨在简化和标准化来自任何工业环境的数据的发现、获取和规范化,并以即用型格式交付数据。然后,收集的数据被无缝摄取到 AWS IoT SiteWise Edge 中进行本地处理、监控和存储,同时还与 AWS 云中的 AWS IoT SiteWise 同步,以实现企业范围的可见性和高级分析。

 

null

加速
价值实现时间


CloudRail 对超过 12,000 个传感器定义的即插即用访问,结合数据规范化功能,显著减少了将工业资产连接到 AWS IoT SiteWise 所需的时间和精力,使客户能够在数小时而不是数周内开始利用其数据。

null

简化的边缘到云
数据流


借助单一、统一的解决方案,客户可以无缝地获取、处理数据并将其从边缘传输到云,无需复杂的集成,并确保整个旅程中的数据一致性。

null

可扩展且安全的设备管理


CloudRail 基于云的设备管理功能使客户能够从一个集中式平台安全地部署、管理和更新数千个全球分布的边缘设备。

null

远大资产
和协议支持


CloudRail 广泛的库可确保与现代和传统工业设备的兼容性。现代机器可以通过OPC-UA等标准协议无缝连接,而棕地场景则受益于使用辅助传感器改造旧资产。此外,Modbus还可以为电表等设备提供高效连接。

 

 

“CloudRail 与 AWS IoT SiteWise Edge 的集成为我们的客户提供了强大而简化的工业数据采集和分析解决方案。这标志着Belden及其品牌帮助世界各地的公司在边缘收集数据的最新方式,以便他们能够利用这些数据来改进流程和提高效率。

- Matthew Wopata,Belden软件数据应用全球产品线管理负责人。